Termékek közzététele
Look Bidet with hole for water supply
Look Bidet with hole for water supply
Look Bidet with hole for water supply
    Sanindusa

    Look Bidet with hole for water supply

    Back to wall bidet easy to clean Domestic and hotel use With hole for one tap
    Specifikáció
    • 48011-chromed embellishment ring _included_
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító134420004_Look_bidet-with-hole-for-water-supply
    • TermékcsaládLook
    • Termékcsoportbidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)407
    • Szélesség (mm)350
    • Mélység (mm)520
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)24
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika