Termékek közzététele
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
Look wall mounted bidet with holes for lid
    Sanindusa

    Look wall mounted bidet with holes for lid

    Wall mounted bidet easy to clean It s the perfect solution And its modern style fits beautifully with contemporary bathrooms
    Specifikáció
    • Compatible bidet lid _not included_ 2344100-Look bidet lid with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 439-Metal support for wall mounted bidet for pladur 430-Metal support for wall mounted bidet 48011-chromed embellishment ring _included_
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító134455004_Look_wall-mounted-bidet-with-woles-for-lid
    • TermékcsaládLook
    • Termékcsoportbidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)342
    • Mélység (mm)503
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)20
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText