Termékek közzététele
Sanlife rimflush wall mounted toilet
Sanlife rimflush wall mounted toilet
Sanlife rimflush wall mounted toilet
    Sanindusa

    Sanlife rimflush wall mounted toilet

    3.9/5 csillag3.9(13 vélemény)
    Domestic and commercial use With rimflush discharge system without rim which promotes hygiene make easier the toilet cleaning and reduces the proliferation of germs Toilet seat with clipoff system easy to clean and slow close
    Specifikáció
    • Compatible toilet seat _not included_ 2363100-Toilet seat sanlife with clipoff and slowclose system Compatible suport frames _not inluded_ 411023-SANDOUBLE free standing frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 4193311-SANSLIM build-in element w-dual flushing cistern 41733xx-SANGLASS WALL external frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40333-SANFIX frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40323-SANFIX freestanding frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40233-SANFLUSH build-in element w- dual flushing cistern for wall hung WC 40633-SANSPACE frame w- dual flushing cistern for wall hung WC 40533-SANBEST build-in element w- dual flushing cistern for wall hung WC 4000-Fixing kit for wall mounted toilet _included_
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító136032004_Sanlife_rimflush-wall-mounted-toilet
    • TermékcsaládSanlife
    • Termékcsoporttoilet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)350
    • Szélesség (mm)380
    • Mélység (mm)560
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)22
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - WC
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilets
    • UNSPSC kód30181505
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 leírásWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 névToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass szám23-31 19 00
    • OmniClass névToilets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika