Termékek közzététele
Sanlife washbasin
Sanlife washbasin
    Sanindusa

    Sanlife washbasin

    Installation on top of furniture With overflow Without ring embellishment Glazed on all sides
    Specifikáció
    • n-a
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító136739004_Sanlife_washbasin
    • TermékcsaládSanlife
    • Termékcsoportwashbasin
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)145
    • Szélesség (mm)602
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_18
    • Uniclass 2015 leírásCounter top wash basins
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika