Termékek közzététele
Sanibold side water supply connection cistern with dual flush mechanism
Sanibold side water supply connection cistern with dual flush mechanism
    Sanindusa

    Sanibold side water supply connection cistern with dual flush mechanism

    Cistern with flushing mechanism for close-coupled toilet.Flushing cistern volume: 6 liters. Mounting for dual-flush. Large flush: 6 L. Small flush: 3 L. Connection to the water supply: on the side.

    Specifikáció
    • Ceramic cistern with side inlet connection and dual-flush mechanism included.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító137113LM_Sanibold_cistern-with-dual-flush-mechanism
    • TermékcsaládSanibold
    • Termékcsoporttoilet cisterns
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)418
    • Szélesség (mm)382
    • Mélység (mm)155
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)13.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névToilet tanks
    • UNSPSC kód30181515
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Water Closets
    • OmniClass szám23-31 19 19 19
    • OmniClass névWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText