Termékek közzététele
Urby back to wall bidet
Urby back to wall bidet
Urby back to wall bidet
    Sanindusa

    Urby back to wall bidet

    Back to wall bidet easy to clean Domestic and hotel use With hole for one tap
    Specifikáció
    • 48011-chromed embellishment ring _included_ 24-fixing kit for bidet _included_
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító140420004_Urby_back-to-wall-bidet
    • TermékcsaládUrb.y
    • Termékcsoportbidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)395
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika