Termékek közzététele
Winner bidet
Winner bidet
    Sanindusa

    Winner bidet

    Domestic and hotel use. Easy to clean. With a hole for one tap.

    Specifikáció
    • 24 - fixing kit for bidet (included)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító142410_Winner_bidet
    • TermékcsaládWinner
    • TermékcsoportBidet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-11-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)405
    • Szélesség (mm)352
    • Mélység (mm)531
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)22.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010126
    • ETIM-névBidet
    • UNSPSC névBidets
    • UNSPSC kód30181502
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 leírásBidets
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
    • OmniClass szám23-31 23 00
    • OmniClass névBidets
    • CSI UniFormat II kódC10
    • CSI Uniformat II névINTERIOR CONSTRUCTION

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika
    Dél-Korea
    Algéria
    Ausztria
    Ausztrália
    Bahama-szigetek
    Kolumbia