Termékek közzététele
Pack sanslim frame with dual flushing cistern and to-slim plate for wall mounted WC
Sanindusa

Pack sanslim frame with dual flushing cistern and to-slim plate for wall mounted WC

Supporting frame for wall-mounted toilets with a concealed flushing cistern For frontal activation Used for mounting a dual flush flushing plate already included The flushing cistern is insulated against
Specifikáció
  • General content _material included_ Supporting frame for mounting wall drain elbow diam 90-90 mm with seal adapter reduction piece diam 90-110 mm with seal exterior coated with foam _insulation against condensation of water and decrease in operating noise fiberglass net water inlet ½ in center upper position dual flush plate included
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító4193311_Sanslim_pack-with-dual-flushing-cistern-and-plate-for-wallmounted
  • TermékcsaládSanslim
  • TermékcsoportToilet Cisterns
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1165
  • Szélesség (mm)548
  • Mélység (mm)85
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPP-MD
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Toilet Cisterns
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 leírásWC cisterns
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 19 00
  • OmniClass névToilets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika