Termékek közzététele
New wccare folding supporting bar
New wccare folding supporting bar
    Sanindusa

    New wccare folding supporting bar

    Drop-down grab bar diam 35mm for PRM In the lowered position use as a grab bar for standing up and assisting movement For WCs or showers Allows side access in the raised position Slowed down descent Retained in upright position Stainless steel for easy maintenance and hygiene
    Specifikáció
    • Fixings not included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4296413_NewWccare_folding-supporting-bar
    • TermékcsaládNew Wccare
    • Termékcsoportaccessories
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)235
    • Szélesség (mm)115
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásKorlát
    • UNSPSC névRails
    • UNSPSC kód301031
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 leírásSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 névHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClass szám23-17 25 13
    • OmniClass névHandrails
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika