Termékek közzététele
New WCCare adjustable mirror
New WCCare adjustable mirror
    Sanindusa

    New WCCare adjustable mirror

    Adjustable mirror Quick and easy installation Securit safety glass mirror Can be tilted up to 10
    Specifikáció
    • Fixings not included
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4296913_NewWccare_adjustable-mirror
    • TermékcsaládNew Wccare
    • TermékcsoportMirrors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)655
    • Szélesség (mm)605
    • Mélység (mm)100
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Tükrök
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 névMirrors
    • OmniClass szám23-21 37 13 15
    • OmniClass névMirrors
    • CSI UniFormat II kódE2010
    • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika
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
    Hasonló termékek