Termékek közzététele
Piano smooth surface shower tray
Piano smooth surface shower tray
Piano smooth surface shower tray
    Sanindusa

    Piano smooth surface shower tray

    4.2/5 csillag4.2(5 vélemény)
    Domestic and commercial use Built-in shower tray Contemporary design Range with various sizes and depths available
    Specifikáció
    • 49911-90 shower tray drain _not included_
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító8020700000_Piano_smooth-surface-shower-tray
    • TermékcsaládPiano
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)35
    • Szélesség (mm)1200
    • Mélység (mm)800
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika