Termékek közzététele
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
Piano smooth surface shower tray 90x90
    Sanindusa

    Piano smooth surface shower tray 90x90

    Domestic and commercial use.  Contemporary design. Range with various sizes and depths available.

    Specifikáció
    • 48711 - 90 shower tray drain (not included).

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító803560_Piano_Smooth-Surface-Shower-Tray
    • TermékcsaládPiano
    • TermékcsoportShower tray
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-06-22
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)75
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)13
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011443
    • ETIM-névShower tray
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika