Termékek közzététele
Versus 120 Fixed panel for shower tray
Sanindusa

Versus 120 Fixed panel for shower tray

3.9/5 csillag3.9(16 vélemény)
Reversible panel providing various application possibilities and combination Pre-assembled allowing for quick and easy installation Direct installation on the floor or on the shower tray Compatible with all Sanindusa shower trays Easy to instal and to clean Wide range of measures available
Specifikáció
  • Sliding door with smooth running wheels Concealed fixings easy click cover profile and top caps Aluminum profile adjustable from 0 to 20 mm 4mm toughened safety glass Silicone sealants Handle with glossy metallic finish Fixing kit and assembly instruction
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító8931200011_Versus_shower-enclosure-panel-for-shower-tray
  • TermékcsaládVersus
  • TermékcsoportShower screens
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-01-24
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1900
  • Szélesség (mm)1200
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveg
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)31
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower screens
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • UNSPSC névBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC kód30181507
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 leírásShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 kód10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 névShower Doors
  • OmniClass szám23-31 17 25
  • OmniClass névShower Screens
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Óceánia Észak-Amerika Dél-Amerika