Termékek közzététele
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)
    Sanitana

    CUBIC 500 countertop/wall-mounted washbasin (w/ right tap hole)

    CUBIC 500 vitreous china countertop/wall-mounted washbasin with right tap hole Don't have a lot of space but you still can't live without a modern and stylish washbasin? Look no further than the CUBIC collection: a range of three washbasins whose depth is only 35cm. Better yet, if you really want to maximize the usefulness of your bathroom, why not pair with a stylish and sleek white cabinet - the CUBIC furniture collection.
    Specifikáció
    • Type of installation: countertop/wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: right Overflow: yes Special features: compatible with CUBIC 500 vanity cabinet In the box: washbasin and fixing kit
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS10066235900000
    • TermékcsaládCubic
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)150
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)345
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)12.4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Dél-Amerika Észak-Amerika