Termékek közzététele
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)
    Sanitana

    ALBUS 605 countertop washbasin (w/ central tap hole)

    ALBUS 600 vitreous china countertop washbasin with central tap hole A washbasin collection designed to be seen from all angles and perspectives. Made out of vitreous china, all washbasins in the ALBUS series are glazed on all sides. In the range we have included both countertop and semi-recessed versions, whose fluid surfaces are sure to surprise you. ALBUS are also available in versions without tap hole and/or without overflow.
    Specifikáció
    • Type of installation: countertop Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: yes Special features: glazed on all sides In the box: washbasin
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóS10085180800000
    • TermékcsaládAlbus
    • TermékcsoportWashbasins
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)130
    • Szélesség (mm)605
    • Mélység (mm)455
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÜveges porcelán
    • Tervezés helyePortugália
    • Gyártás helyePortugália
    • Nettó tömeg (kg)17.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSinks
    • UNSPSC kód30181504
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass szám23-31 13 00
    • OmniClass névSinks
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Ázsia Afrika Európa Dél-Amerika Észak-Amerika