Termékek közzététele
CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing
Sanitana

CORAL bidet (b.t.w.) - floor-standing

CORAL floor-standing bidet (back to wall) The CORAL sanitary ware naturally stands out thanks to its polished, curvy shapes and smooth contouring. The commitment between aesthetics and function results in a range that is simple and versatile, blending effortlessly in every bathroom style.
Specifikáció
  • Type of installation: floor-standing (back to wall) Type of outlet: vertical Tap hole: yes Overflow hole: yes Compatible covers: n/a In the box: bidet and fixing kit
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS10063634900000
  • TermékcsaládCoral
  • TermékcsoportBidets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)395
  • Szélesség (mm)360
  • Mélység (mm)540
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveges porcelán
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)24.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBidets
  • UNSPSC kód30181502
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015 leírásBidets
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bidets
  • OmniClass szám23-31 23 00
  • OmniClass névBidets
  • CSI UniFormat II kódD2010
  • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Dél-Amerika Észak-Amerika