Termékek közzététele
HOTEL 1700x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)
Sanitana

HOTEL 1700x750 rectangular bathtub (w/ anti slip)

HOTEL 1700x750 enamelled steel rectangular bathtub (with anti slip) As the name implies HOTEL is a bathtub designed having all the industry requirements in mind. Made out of enamelled steel - a particularly sturdy and durable material - it includes safety features such as an integrated anti-slip surface, that will help prevent possible accidents. Available in the most common bathtub sizes, HOTEL bathtubs are an easy fit to most projects.
Specifikáció
  • Format: rectangular Whirl system: no Whirl system compatibility: no Type of installation: supported by metal frame (recessed) Apron compatibility: no Anti slip surface: yes Capacity: 180 liters Available colours: white Required bath waste: Ø55mm In the box: bathtub
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóS30002157100000
  • TermékcsaládHotel
  • TermékcsoportBathtubs
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-26
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)390
  • Szélesség (mm)1700
  • Mélység (mm)750
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAkril
  • Másodlagos anyagÜvegszál
  • Tervezés helyePortugália
  • Gyártás helyePortugália
  • Nettó tömeg (kg)27.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
  • IFC besorolásHigiéniai terminál
  • UNSPSC névBathtubs
  • UNSPSC kód30181501
  • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 leírásBaths
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 19
  • CSI MasterFormat 2014 névResidential Bathtubs
  • OmniClass szám23-31 15 00
  • OmniClass névBathtubs
  • CSI UniFormat II kódE2010
  • CSI Uniformat II névFixed Furnishings

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika Európa Dél-Amerika Észak-Amerika