Termékek közzététele
Square pipe joint
Square pipe joint
Square pipe joint

    Square pipe joint

    This product is only available in Japan.


    "Square pipe joint" can be used as a special joint for 19 square pipes(1.2mm).

    When using 19 square pipes at the corners of the lower wall, use Square pipe joint for a clean, level-free finish during board construction.

    [Features]

    ■Joint dedicated for 19 square pipe(1.2mm)

    ■Clean finish without steps

    ■Non-welding method

    Specifikáció
    • Square pipe joint

      [Applications]

      Metal fittings for lowering walls

      [Material]

      Hot-dip galvanized steel sheet 0.8mm

      [Sales unit] Case

      13.5kg/500 pcs.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóKPJ
    • TermékcsaládLight Gauge Steel (LGS)
    • Termékcsoportceiiling and wall
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2022-10-31
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagTűzi horganyzott
    • Tervezés helyeJapán
    • Gyártás helyeJapán
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet