Termékek közzététele
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
Sapa Door 2086
    Sapa

    Sapa Door 2086

    An excellent door with high performance and large format based on a stable and proven construction with 86 mm deep well-insulated profiles. Door leaf profiles are available for narrow and modular locks. Available with side and overhead lights to create spacious entrance areas. Fold for glass and filling 20-56 (64) mm. Can also be combined with burglary protection up to RC3 and fire protection up to EI60 with or without smoke gas tightness.

    Specifikáció
    • Air tightness acc. EN 12207, up to class 4.
      Wtare tightness acc. EN 12208, up to class 9A.
      Sound insulation, up to Rw 44 dB.
      U-value, down to 0.9 W/m²K.
      Burglary protection acc. EN 1627, up to RC3.
      Fire class EI 30 or EI 60.
      Flue gas density Sa/ S200

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSapa_Door_2086
    • TermékcsaládWindows & Doors
    • TermékcsoportAluminium Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-09-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)1450
    • Mélység (mm)86
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)200
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Üveggel bevont
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 leírásDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 névDoors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors