Termékek közzététele
Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack

Bike Perch - High-Density, Low-Cost Bike Parking Rack

The Bike Perch provides a low cost, high-density bike parking option with a unique look to make your racks stand out. The main bike position in the wheel well provides a stable parking space and a second bike can be parked on the opposite side to provide high-density parking without handlebar interference. Can be surface mounted on its own or to rails for a freestanding setup.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóbike-perch
  • TermékcsaládCommercial Bike Racks
  • TermékcsoportCommercial Bike Racks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-16
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)32.5
  • Szélesség (hüvelyk)27
  • Mélység (hüvelyk)9.37
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAcél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
  • OmniClass szám23-11 29 11
  • OmniClass névBicycle Racks and Shelters