Termékek közzététele
Cargo Bike Dock - Secure Parking for Cargo Bikes, Bakfiets, and Trikes

Cargo Bike Dock - Secure Parking for Cargo Bikes, Bakfiets, and Trikes

Designed specifically for long-tails, Bakfiets (Dutch-style), or cargo trikes, the Cargo Bike Dock enables easier access to secure your bike. With 2-inch square tubing and an articulating lock bracket, it allows standard “U” and cable locks to reach the locking points of the bike, providing cargo bikers with the space and security they deserve.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócargo-bike-dock-galvanized
  • TermékcsaládCommercial Bike Racks
  • TermékcsoportCommercial Bike Racks
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-03-16
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)18.25
  • Szélesség (hüvelyk)5.25
  • Mélység (hüvelyk)73
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)46
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
  • OmniClass szám23-11 29 11
  • OmniClass névBicycle Racks and Shelters