Termékek közzététele
Rail Kit, 2 Rail, 3 Perch - Bike Rack

Rail Kit, 2 Rail, 3 Perch - Bike Rack

These rail kits provide a variety of options for mounting our Bike Perch racks. They come in sets of 2 or 3 rails and allow single- and double-sided configurations, as well as an expanded double-sided option to allow better access for a second bike on each Perch. Use them freestanding for temporary or seasonal installation, or anchor them to the ground for a more permanent setup.

  • Provide additional mounting and anchoring options for our unique Bike Perch Racks
  • Assembled racks can be used totally freestanding or anchored into the ground
  • Galvanized rails provide durability and corrosion resistance
  • Meets APBP bike parking guidelines
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítórail-kit-2-rail-3-perch
  • TermékcsaládBike Rack
  • TermékcsoportCommercial Bike Rack
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-06
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)24.5
  • Szélesség (hüvelyk)27.3
  • Mélység (hüvelyk)65.56
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMild Steel
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
  • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
  • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
  • OmniClass szám23-11 29 11
  • OmniClass névBicycle Racks and Shelters