Termékek közzététele
The Twin-Tier Bike Parking Solution
The Twin-Tier Bike Parking Solution
The Twin-Tier Bike Parking Solution
The Twin-Tier Bike Parking Solution

    The Twin-Tier Bike Parking Solution

    High density for easy parking and flexible spacing

    High density of a 2-tier configuration with innovative features to make for easy loading and stability while parked. The single post frame design allows for flexible spacing options and easy assembly

    Features

    • Modular two-tier rack storing two bicycles per unit (upper and lower trays), configurable to suit any bike room size or capacity
    • Single post frame allows flexible spacing and easy assembly
    • Pivoting rear wheel cup allows easy, push in loading on upper trays with minimal effort
    • Font wheel stabilizer prevents bikes leaning and damage to wheels
    • Accommodates tires up to 3” wide
    • Pivoting lock bar at rear of tray for ideal locking position
    • Accommodates eBikes up to 60lbs. and can be paired with Power Post for charging points

    SKU: 8022BLK

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótwin-tier-rack
    • TermékcsaládBike Rack
    • TermékcsoportCommercial Bike Rack
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)74.5
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_21
    • Uniclass 2015 leírásCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
    • OmniClass szám23-11 29 11
    • OmniClass névBicycle Racks and Shelters