Termékek közzététele
Wall-Mounted Bike Repair Stand - Efficient Bicycle Maintenance Stand

Wall-Mounted Bike Repair Stand - Efficient Bicycle Maintenance Stand

Repair station for small spaces

The Wall Mounted Work Stand is a super tough, wall-mounted bicycle repair station providing access to the most commonly used bicycle repair tools. When paired with an air pump, you’ve got a super space-efficient DIY bike repair stand.

Wall-Mounted Bicycle Repair Stand Features

  • Wall-mount design; small footprint is perfect for small spaces or mounting to posts using U-bolt holes in back panel slots
  • Pairs perfectly with Saris Bike Pumps
  • 9 common bike tools securely attached by braided stainless steel cables
Specifikáció
    • Laser-cut flat plate and thick-wall DOM tubing
    • Powder coat finish
    • Dimensions: 16” L x 11” W x 61” H (with tools)
    • 2-year warranty
    • Made in the USA
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítówall-mounted-public-work-stand
  • TermékcsaládBike Repair and Maintenance
  • TermékcsoportBike Repair and Maintenance
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-05-06
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)66.3
  • Szélesség (hüvelyk)11
  • Mélység (hüvelyk)16
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMild Steel
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)29
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Tájépítészeti
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 névBicycle Racks
  • OmniClass szám23-11 29 11 11
  • OmniClass névBicycle Racks