A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

Bike Trac, 1 Bike Capacity

Egyedi azonosító: saris-bike-trac
Gyártó: Bike Fixation
Termék család: Bicycle Racks
Termék csoport: Indoor Bicycle Parking
Szélesség (hüvelyk): 4.9
Magasság (hüvelyk): 53.3
Mélység (hüvelyk): 18.6
Publikálás dátuma: 2017-10-26
Verziószám: 2
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (11)
The Bike Trac provides full bike coverage to protect the walls, while also providing freedom for capacity and mounting configuration. Available in locking and non-locking options


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States
Nettó tömeg (Font): 17

BIMobject kategória: Bútor - Bútor
IFC besorolás: Furniture
Uniclass 1.4 Kód: L8141
Uniclass 1.4 Leírás: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-20
Uniclass 2.0 Leírás: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Leírás: Cycle stands and lockers
NBS Reference Kód: 31-20
NBS Reference Leírás: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Bicycle Racks
OmniClass szám: 23-11 29 11 11
OmniClass cím: Bicycle Racks
CSI UniFormat II kód: E20
CSI UniFormat II cím: FURNISHINGS
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Név Érték
Capacity 1
Colour Powder coat black only
Depth 18.6 in
Finish Powder coat black only
Frame Material Steel
Height 53.3 in
Mounting Wall Mount
Width 4.9 in

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Colour Powder coat black only
Finish Powder coat black only

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.