A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Stack Rack, Custom Capacity

Egyedi azonosító: saris-stack-rack
Gyártó: Bike Fixation
Termék család: Bicycle Racks
Termék csoport: Indoor Bicycle Parking
Mélység (hüvelyk): 65
Publikálás dátuma: 2017-10-26
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (9)
The customizable Stack Rack combines industrial design and strength with two-tier spacing for added capacity and maximum density. Also, the lift assist mechanism eases any bike lifting required by the user, making it easier to load and unload. Flexibility in bike spacing, rack configuration and the modular design make this product unique to each installation.


Elsődleges anyag: Steel
Másodlagos anyag: Steel
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Bútor - Bútor
IFC besorolás: Furniture
Uniclass 1.4 Kód: L8141
Uniclass 1.4 Leírás: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-20
Uniclass 2.0 Leírás: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Leírás: Cycle stands and lockers
NBS Reference Kód: 31-20
NBS Reference Leírás: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Bicycle Racks
OmniClass szám: 23-11 29 11 11
OmniClass cím: Bicycle Racks
CSI UniFormat II kód: E20
CSI UniFormat II cím: FURNISHINGS
Ez a termék elérhető:
North America
  • Canada
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Furniture - Other

Név Érték
Depth 65 in
Frame Material Steel
Material Steel

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Név Érték
Material Steel

BIMobject®