Termékek közzététele
Norwegian File Cabinet

Norwegian File Cabinet

Suspension file cabinet with top quality for users of the cabinets often. Enclosures are supplied with specielutformade drawer fronts with 100% opening that allows full access. The drawers are mounted on double pull-out rails with ball bearings for maximum stability. The cabinet has central locking and anti-tip device - only one drawer can be opened at a time. Color is light gray-white (RAL 9002). Available in other colors and with fronts in wood.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító70189
  • TípusDigital Inventory (Products)
  • Megjelenés dátuma2012-06-10
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1550
  • Szélesség (mm)402
  • Mélység (mm)720
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeNorvégia
  • Gyártás helyeNorvégia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névCabinets
  • UNSPSC kód30161801