Termékek közzététele
Satino MultiMirror
Satino Black

Satino MultiMirror

This multi-purpose mirror offers an all-in-one concept for hand cleansing, hand drying, air refreshment, and lighting. Its modern design combined with subtle LED lighting makes it a perfect fit for every washroom. The mirror has a large built-in handtowel capacity making it also fit for toiletareas that face high traffic or peak hours, (like for example stadiums, concert halls, cinemas, etc.) also leading to a low refill frequency for cleaning staff. The Multi Mirror is equipped to work with Satino Black foam soap cartridges, offering remarkable fragrances Qlash or SparQ for a total washroom experience.
Specifikáció
  • Multi Mirror all-in-one concept with LED lighting, wxdxh 600x175x965 mm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómultimirror
  • TermékcsaládDispensers
  • TermékcsoportMirrors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-28
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)965
  • Szélesség (mm)600
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeHollandia
  • Gyártás helyeHollandia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Tükrök
  • IFC besorolásFelszerelési elem
  • Uniclass 2015 kódPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 leírásBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 névMirrors