A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Wieland Rally, Style Aspire

Egyedi azonosító: sauder-013
Gyártó: Wieland
Termék család: Lounge
Termék csoport: Rally
Publikálás dátuma: 2015-02-18
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.
Aspire’s arms are flared just a bit for the adventurous, adding sophistication and an element of high-style to an already welcoming chair. Aspire is part of the Rally Modular Seating Collection. Visit the Rally Collection page for features and benefits of the full line.

• Chair, loveseat and sofa widths
• One-arm option for modular configurations
• 5 foot style options, including sled base and casters
• Ganging system easily secures modular configurations
• Standard moisture barrier protects cushions from spills
• Fully renewable; easy removal and replacement of fabric and components
• 25-year warranty


Elsődleges anyag:
Másodlagos anyag:
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Bútor - Fotelek
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Leírás: Medical chairs and couches
OmniClass szám: 23-25 00 00
OmniClass cím: Medical and Laboratory Equipment
Ez a termék elérhető:
North America
  • United States

BIMobject®