A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk

A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát

;

Wieland Hale 3 Seat Tandem

Egyedi azonosító: sauder-hale-3-seat-tandem
Gyártó: Wieland
Termék család: Lounge
Termék csoport: Hale
Publikálás dátuma: 2018-12-04
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (1)
  • Powder coated metal frame for easy cleanability
  • Heavy-gauge steel frame welded at all joints
  • 550 lb. weight capacity
  • Generous vertical clean-out
  • Wallsaver leg
  • Upholstered arm inserts available
  • Solid surface, thermoform, wood, and injection-molded nylon arm cap options
  • Metal arm can be specified without cap
  • Single seat as well as 2 seat and 3 seat tandems


Elsődleges anyag: Metal
Másodlagos anyag: Fabric
Tervezés helye: United States
Gyártás helye: United States

BIMobject kategória: Furniture - Armchairs
Uniclass 1.4 Kód: L8342
Uniclass 1.4 Leírás: Chairs, seating units
Uniclass 2.0 Kód: PR-31-12
Uniclass 2.0 Leírás: Chairs, Seats And Bench Seating
Uniclass 2015 Kód: Pr_40_50_51
Uniclass 2015 Leírás: Medical chairs and couches
NBS Reference Kód: 31-12
NBS Reference Leírás: Chairs, Seats And Bench Seating
CSI MasterFormat 2014 kód: 12 52 13
CSI MasterFormat 2014 cím: Chairs
OmniClass szám: 23-25 00 00
OmniClass cím: Medical and Laboratory Equipment
Ez a termék elérhető:
North America
  • United States

Minden BIM objektum valódi gyártóktól származik és általuk jóváhagyott.