Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
saunier_duval/products/2ac14aae-5ddf-4bf2-9301-7f909f11bdf5
Kezdőlap
Kategóriák
HVAC
Hőszivattyúk
GeniaAir Split 10 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
SAUNIER DUVAL
Követés
GeniaAir Split 10 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
Pompe à chaleur air / eau split Inverter au R410a
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Pompe à chaleur air / eau split Inverter Puissance 9,7 kW, COP 4,6 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
SAU020038
Termékcsalád
Heat pump
Termékcsoport
GeniaAir Split
Megjelenés dátuma
2024-06-13
Verziószám
1
Magasság (mm)
1565
Szélesség (mm)
1100
Mélység (mm)
450
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/geniaset-split-45376.html
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Franciaország
Gyártás helye
Franciaország
Nettó tömeg (kg)
191
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
HVAC - Hőszivattyúk
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.7
(
7
)
Letöltés
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Letöltés
Samsung HVAC North America
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
4.4
(
8
)
Letöltés
Johnson Controls
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
7
)
Letöltés
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump with Heater (Cold Climate)
Letöltés
Bard Manufacturing
Q-TEC QW2S / QW3S Two Stage Geothermal Indoor Solution H/P
Letöltés