Termékek közzététele
GeniaAir Tek 8 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Tek 8 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

Pompe à chaleur air / eau split Inverter au R32
Specifikáció
  • Pompe à chaleur air / eau split Inverter Puissance 7,9 kW, COP 4,7 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSAU020050
  • TermékcsaládHeat pump
  • TermékcsoportGeniaAir Tek
  • Megjelenés dátuma2024-06-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)787
  • Szélesség (mm)982
  • Mélység (mm)427
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)82
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hőszivattyúk

Termék elérhetősége

Európa
Franciaország