Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
saunier_duval/products/3de13486-651e-4580-852b-b1a1ddfc9b93
Kezdőlap
Kategóriák
HVAC
Hőszivattyúk
GeniaSet Tek - 1 Zone Pompe à chaleur bi-bloc double service
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
SAUNIER DUVAL
Követés
GeniaSet Tek - 1 Zone Pompe à chaleur bi-bloc double service
Pompe à chaleur air / eau split Inverter double service au R32
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
SAU020052
Termékcsalád
Heat pump
Termékcsoport
GeniaAir Tek
Megjelenés dátuma
2024-06-13
Verziószám
1
Magasság (mm)
1950
Szélesség (mm)
595
Mélység (mm)
600
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/geniaset-tek-122176.html
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Franciaország
Nettó tömeg (kg)
169
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
HVAC - Hőszivattyúk
Termék elérhetősége
Európa
Franciaország
Hasonló termékek
Amana
PTAC Packaged Terminal Air Conditioner and Heat Pump
2.7
(
7
)
Letöltés
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump
Letöltés
Samsung HVAC North America
Hylex Inverter Driven Heat Pump Condensing Unit
4.4
(
8
)
Letöltés
Johnson Controls
YORK® YMAE Air-to-Water Inverter Scroll Heat Pumps
4.9
(
7
)
Letöltés
ECO2 Systems LLC
4.5kW Heat Pump with Heater (Cold Climate)
Letöltés
Bard Manufacturing
Q-TEC QW2S / QW3S Two Stage Geothermal Indoor Solution H/P
Letöltés