Termékek közzététele
GeniaAir Split 12 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
GeniaAir Split 12 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
GeniaAir Split 12 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
    SAUNIER DUVAL

    GeniaAir Split 12 - 230 V Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

    Pompe à chaleur air / eau split Inverter au R410a
    Specifikáció
    • Pompe à chaleur air / eau split Inverter Puissance 10,3 kW, COP 4,5 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35°C/55°C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : XL
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSAU020040
    • TermékcsaládHeat pump
    • TermékcsoportGeniaAir Split
    • Megjelenés dátuma2024-06-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1565
    • Szélesség (mm)1100
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)191
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Hőszivattyúk