Termékek közzététele
GeniaAir Tek 6 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Tek 6 Pompe à chaleur bi-bloc chauffage et rafraîchissement

Pompe à chaleur air / eau split Inverter au R32
Specifikáció
  • Pompe à chaleur air / eau split Inverter Puissance 6,1 kW, COP 5,1 _ Certifiée NF PAC double service _ Classe d'efficacité énergétique : A+++/A++ (départ 35 °C/55 °C) _ Classe d’efficacité énergétique ECS : A _ Profil de puisage : L
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSAU020049
  • TermékcsaládHeat pump
  • TermékcsoportGeniaAir Tek
  • Megjelenés dátuma2024-06-13
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)702
  • Szélesség (mm)975
  • Mélység (mm)396
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)55
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hőszivattyúk