Termékek közzététele
ThemaFast Condens 36-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée
SAUNIER DUVAL

ThemaFast Condens 36-CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude micro-accumulée

Chaudière murale gaz condensation micro-accumulation 35,1 kW
Specifikáció
  • Chaudière murale gaz (GN) condensation micro-accumulation 35,1 kW - Débit ECS : 17 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSAU020064
  • TermékcsaládBoiler
  • TermékcsoportThemaFast Condens
  • Megjelenés dátuma2024-06-14
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)740
  • Szélesség (mm)418
  • Mélység (mm)344
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)34
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok