Termékek közzététele
ThemaPlus M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
ThemaPlus M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
ThemaPlus M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
    SAUNIER DUVAL

    ThemaPlus M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres

    Chaudière murale gaz condensation (3CEp) mini-accumulation 31 kW
    Specifikáció
    • Chaudière murale gaz (GN) condensation mini-accumulation 31 kW - Débit ECS : 14,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSAU020068
    • TermékcsaládBoiler
    • TermékcsoportThemaPlus M Condens 3CEp
    • Megjelenés dátuma2024-06-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)740
    • Szélesség (mm)418
    • Mélység (mm)344
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeFranciaország
    • Gyártás helyeFranciaország
    • Nettó tömeg (kg)34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - Kazánok