Termékek közzététele
GeniaAir Max 15 - 400 V, HA 15-8.1 O 400V B3, 8000049829
SAUNIER DUVAL

GeniaAir Max 15 - 400 V, HA 15-8.1 O 400V B3, 8000049829

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóSAU020085
  • TermékcsaládHeat pump
  • TermékcsoportGeniaAir Max
  • Megjelenés dátuma2026-08-27
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1480
  • Szélesség (mm)1100
  • Mélység (mm)450
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)206
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hőszivattyúk