Termékek közzététele
Vetonit - Vetoproof EC722- Potable Water Tanks Epoxy Polysulphide Waterproofing Coating
Saveto

Vetonit - Vetoproof EC722- Potable Water Tanks Epoxy Polysulphide Waterproofing Coating

Vetoproof EC722 is a two-component polysulphide-modified epoxy protective coating for concrete surfaces. It is specifically developed as a lining and waterproofing coating for potable water-retaining structures. Its flexibility and ease of application also make it suitable for use as a crack-sealing coating.

Features and benefits:

  • Non-toxic, solvent-free.
  • Safe for use with potable water.
  • Slightly flexible with the crack bridging ability.
  • Excellent abrasion resistance.
  • High bond strength to a variety of substrates.
  • Good UV and weather resistance.
  • Hard-wearing and chemically resistant.
  • Easily applied by brush or roller.
Specifikáció
  • Suitable for:

    • Internal protective lining for potable water, concrete tanks.
    • Protective lining for ponds and swimming pools.
    • Heavy-duty protective coating for concrete in oil refineries, paper mills, garages, hospitals, hangers, manholes, sewage water tanks, and most liquid containment areas.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóVetoproof-EC722
  • Termékcsalád Coverings, coatings and finishes
  • TermékcsoportLiquid Tank Resins
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-02-13
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagEpoxi
  • Tervezés helyeSzaúd-Arábia
  • Gyártás helyeSzaúd-Arábia
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Védelmező bevonat
  • Uniclass 2015 kódPr_35_31_68_47
  • Uniclass 2015 leírásLiquid tanking resins
  • OmniClass szám23-13 13 11 17
  • OmniClass névResinous Binders

Termék elérhetősége

Ázsia Afrika
Bahrein
Egyiptom
Egyesült Arab Emírségek
Irak
Jemen
Jordánia
Katar
Kuvait
Libanon
Omán
Palesztina
Szaúd-Arábia
Szíria