Termékek közzététele
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
Aneas 80x80
    Saxun

    Aneas 80x80

    Palilleria Awning Aneas 80x80

    Specifikáció
    • This is a classic system that is ideal for installation on small terraces and other existing structures, because it is attached by means of supports that can be installed on vertical or horizontal surfaces.

      Aneas is the ideal solution for all types of restaurants and businesses who are looking to create their own high performance personality, due to the various installation options that are available, along with the fact that the product is entirely manufactured from the highest quality aluminium.

      Compact size of 80x80 specially indicated for distinguished spaces. Able to cover large areas. 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóaneas-80x80
    • TermékcsaládShading Systems
    • TermékcsoportAwning
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-06
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagTextil
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Shading Systems
    • IFC besorolásTárgy
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 73 13
    • CSI MasterFormat 2014 névAwnings
    • OmniClass szám23-17 21 11
    • OmniClass névExterior Protection of Openings