Termékek közzététele
Celosías AC-150
Saxun

Celosías AC-150

Sun protection louver, “Saxun” model AC-150 Mobile.

Specifikáció
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AC-150, size 150 x 28 mm, consisting of extruded alu-minium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that guide an aluminium tube through the interior of the slat that is anchored to several mechanised openings in the 50x40 mm alumini-um frame, allowing the rotation of the slat on an an-
    ti-friction cap. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a control or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócelosia-AC-150
  • TermékcsaládLouvers
  • TermékcsoportSun protection louver
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-01
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)28
  • Mélység (mm)150
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névLouvers
  • UNSPSC kód30161901
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 leírásLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLouvers
  • OmniClass szám23-17 21 11 15
  • OmniClass névExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II kódB20
  • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE