Termékek közzététele
Ceclosías AP-140 PVC
Ceclosías AP-140 PVC
    Saxun

    Ceclosías AP-140 PVC

    Sun protection louver, “Saxun” model AP-140 PVC mobile.

    Specifikáció
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-140 PVC, size 139.5 x 20.40 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped at equidistant steps on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a zamak lever orientation control, or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver, all mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócelosia-AP-140-pvc
    • TermékcsaládLouvers
    • TermékcsoportSun protection louver
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-01
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)20.4
    • Mélység (mm)139.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPVC
    • Másodlagos anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névLouvers
    • UNSPSC kód30161901
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 leírásLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLouvers
    • OmniClass szám23-17 21 11 15
    • OmniClass névExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II kódB20
    • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE