Termékek közzététele
Celosías AP-75 PVC
Saxun

Celosías AP-75 PVC

Sun protection louver, “Saxun” model AP-75 PVC mobile.

Specifikáció
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-75 PVC, size 74.75 x 14.4 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a PVC lever orientation control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócelosia-AP-75-pvc
  • TermékcsaládLouvers
  • TermékcsoportSun protection louver
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-01
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)14.4
  • Mélység (mm)74.75
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPVC
  • Másodlagos anyagAlumínium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névLouvers
  • UNSPSC kód30161901
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 leírásLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLouvers
  • OmniClass szám23-17 21 11 15
  • OmniClass névExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II kódB20
  • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE