Termékek közzététele
Celosías HR
Saxun

Celosías HR

Sun protection louver, “Saxun” model HR fixed.

Specifikáció
  • Supply of Saxun HR model fixed slatted louver system in dimensions of 45 x 68.81 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 HR model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 11, 22 or 26 slats/ml.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócelosia-HR
  • TermékcsaládLouvers
  • TermékcsoportSun protection louver
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)45
  • Mélység (mm)68.81
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névLouvers
  • UNSPSC kód30161901
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 leírásLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLouvers
  • OmniClass szám23-17 21 11 15
  • OmniClass névExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II kódB20
  • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE