Termékek közzététele
Celosías I
Celosías I
    Saxun

    Celosías I

    Sun protection louver, “Saxun” model I fixed.

    Specifikáció
    • Supply of Saxun I model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 35.5 mm, composed of extru-ded aluminium alloy 6060 T5 I model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 7 to 11 slats/ml.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítócelosia-I
    • TermékcsaládLouvers
    • TermékcsoportSun protection louver
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-06-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)100
    • Mélység (mm)35.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névLouvers
    • UNSPSC kód30161901
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 leírásLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 névLouvers
    • OmniClass szám23-17 21 11 15
    • OmniClass névExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II kódB20
    • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE