Termékek közzététele
Celosías O-300
Saxun

Celosías O-300

Sun protection louver, "Saxun" model O-300 mobile.

Specifikáció
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model O-300, size 300 x 40 mm with oval section, consis-ting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy,finished at the ends with a mobile aluminium end cap set with steel pivot axle and anti-friction cap that allows the slat to be turned via machine operation carried out on an extruded aluminium structural frame measuring 65x65 mm or 100x40mm. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium splint and cap transmission screw in each slat. Motorised action by means of a mechanical motor and RTS transmitter and receiver.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítócelosia-O-300
  • TermékcsaládLouvers
  • TermékcsoportSun protection louver
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2022-06-01
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)40
  • Mélység (mm)300
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagAlumínium
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Redőnyök
  • IFC besorolásTárgy
  • UNSPSC névLouvers
  • UNSPSC kód30161901
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 leírásLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 névLouvers
  • OmniClass szám23-17 21 11 15
  • OmniClass névExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II kódB20
  • CSI Uniformat II névEXTERIOR CLOSURE