Termékek közzététele
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
Pergola P 150 - 2 columns
    Saxun

    Pergola P 150 - 2 columns

    4.6/5 csillag4.6(9 vélemény)

    Sun protection system.

    "Saxun" model P-150 Bioclimatic Pergola with 2 columns.

    Specifikáció
    • Bioclimatic pergola type sun protection system, "Saxun" model P-150 Bioclimatic Pergola, made up of 178x35mm model P-150 extruded aluminum adjustable slats, finished at the ends with aluminum end caps, stainless steel pivoting axis, and anti-friction plastic bushing allowing the slat to turn from 0º to 135º using an extruded aluminum drive plate and a 24 Vcc mechanical motor, with IP 67 protection. All are mounted on extruded aluminum structures composed of "Saxun" model P 180x85 mm beams and 150 x 150 mm model P-150 columns. Including perimeter gutter for water extraction via columns, LED lighting and wireless drive system.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópergola-p-150-2-columns
    • Termékcsaládsolar protection
    • TermékcsoportModular Bioclimatic Pergola
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)300
    • Szélesség (mm)360
    • Mélység (mm)500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Shading Systems
    • IFC besorolásTárgy
    • Uniclass 2015 kódSs_25_50_45
    • Uniclass 2015 leírásLouvre and shading systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Sun Control Devices
    • OmniClass szám23-17 21 11 11 13
    • OmniClass névLouvered Canopies