Termékek közzététele
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
Puerta seccional PS-300
    Saxun

    Puerta seccional PS-300

    4.3/5 csillag4.3(6 vélemény)

    Sectional door “Saxun” model PS-300.

    Specifikáció
    • Supply and installation of a Saxun Model PS-300 sectional door system, consisting of extruded aluminum panels made of 6063 T5 alloy filled with expanded polystyrene, guided by nylon tandem bearings with galvanized steel side guides and lifting traction using a steel cable driven by motorized traction with security detection systems and wireless drive system.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósectional-door-ps-300
    • TermékcsaládDoor
    • TermékcsoportSectional Door
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-07-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)4000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagAcél
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Shading Systems
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névShutters
    • UNSPSC kód30151801
    • Uniclass 2015 kódSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 leírásShutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 névExterior Sun Control Devices
    • OmniClass szám23-17 21 11 13
    • OmniClass névExterior Shutters
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows