Termékek közzététele
22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA
SCA

22x45 VIT MELLAN YTTERPANELBRÄDA

Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító102204520_vit_mel_rekt_kl
  • TermékcsaládCladding
  • TermékcsoportOther
  • TípusÉpítészeti alapanyagok
  • Megjelenés dátuma2024-05-17
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)22
  • Szélesség (mm)45
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagLucfenyő
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
  • ETIM-kódEC003167
  • ETIM-névWall and facade cladding wood

Termék elérhetősége

Európa
Svédország