Termékek közzététele
22x170 YTTERPANELBRÄDA G4-2
22x170 YTTERPANELBRÄDA G4-2
    SCA

    22x170 YTTERPANELBRÄDA G4-2

    Cladding with timeless aesthetics and lasting performance. Design flexibility, dimensional stability and a climate-smart origin. Available in various profiles, colors and finishes, pre-treated with primer or intermediate coating. Final painting should be completed within two years of installation.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító102217000_rekt_kl
    • TermékcsaládCladding
    • TermékcsoportOther
    • TípusÉpítészeti alapanyagok
    • Megjelenés dátuma2024-05-17
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)22
    • Szélesség (mm)170
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagLucfenyő
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítészeti alapanyagok - Faipari
    • ETIM-kódEC003167
    • ETIM-névWall and facade cladding wood